FC-302P22KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H5793

Conversores de Frequências
FC-302P22KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifásico
380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local numérico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B4
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P22KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalhes do produto

Peso bruto 19.83 kg
Peso líquido 18.87 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427561717

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP N Painel de contr local numérico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B4 B4
Codificação Parte 1 FC-302P22KT5E20H2XNX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW] 22
Potência 110% (NO) [KW] 30
Altura [mm] 516,0
Largura s/ opcionais C [mm] 229,0
Profundidade [mm] 242,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Perdas NO [W] 739
Perdas NO [W] 739
Perdas HO [W] 547
Perdas HO [W] 547
Corrente constante (NO) [A] 61
Corrente intermitente (NO) [A] 67.1
Corrente constante (NO) [A] 52
Corrente intermitente (NO) [A] 57.2
Corrente constante (HO) [A] 44
Corrente intermitente (HO) [A] 70.4
Corrente constante (HO) [A] 40
Corrente intermitente (HO) [A] 64
Peso Bruto Calculado [kg] 19.83
Peso líquido calculado [kg] 18.87
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P22KT5E20H2XNX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality