FC-202P11KT4E20H2XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

131U3524

Conversores de Frequências
FC-202P11KT4E20H2XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B3
Modbus TCP MCA 122, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202P11KT4E20H2XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 11.26 Kilogram
Peso líquido 10.24 Kilogram
Volume 57.75 Liter
EAN 5702427946620

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AQ Modbus TCP MCA 122
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B3 B3
Codificação Parte 1 FC-202P11KT4E20H2XGC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Potência 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Potência 110% (NO) [KW] 11 11
Altura [mm] 399,0 399,0
Largura s/ opcionais C [mm] 165,0 165,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm] 225,0 225,0
Profundidade [mm] 249,0 249,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 16.6 16.6
Perdas NO [W] 392 392
Perdas NO [W] 392 392
Perdas HO [W] 291 291
Perdas HO [W] 291 291
Corrente constante (NO) [A] 24 24
Corrente intermitente (NO) [A] 26.4 26.4
Corrente constante (NO) [A] 21 21
Corrente intermitente (NO) [A] 23.1 23.1
Corrente constante (HO) [A] 16 16
Corrente intermitente (HO) [A] 25.6 25.6
Corrente constante (HO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.26
Calculated Net Weight [kg] 10.24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202P11KT4E20H2XGC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality