Shows 256 product(s)

130B0056

Placa do adaptador, 338x279mm

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 3000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição de um VLT® 3000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquem os componentes elétricos.

É possível instalar um ou dois drives FC no mesmo local de um VLT® 3000. Ou um drive FC com um opcional C em tamanho real (por exemplo, MCO305).

O seguinte VLT® 3000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0056:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 sem freio

130B0058

Placa do adaptador, 415x279mm

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 3000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição de um VLT® 3000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquem os componentes elétricos.

É possível instalar um drive FC com ou sem o opcional C no mesmo local de um VLT® 3000.

O seguinte VLT® 3000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0058:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 com freio, 380/500Volt VLT3006-3008 sem freio
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 com freio, 380/500Volt VLT3006-3008 sem freio
IP54: 220Volt VLT3002-3004 sem freio, 220Volt VLT3004 com freio, 380/500Volt VLT3002-3004 com freio, 380/500Volt VLT3002-3006 sem freio

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

SUPORTE ADAPTADOR VLT5000 - A2, A3

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 5/6/8000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição de um VLT® 5/6/8000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquem os componentes elétricos.

O seguinte VLT® 5/6/8000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0185:
IP20 Compacto: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011

130B1028

KIT DE MOLDURA DE MONTAGEM EM PAINEL TAM

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Visualizar: