BOCK, HGX12P/75-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2201

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14550

Detalhes do produto

Peso bruto 56.807 Kilogram
Peso líquido 47.407 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162644775

 

Anti-vibration pads Yes
Aplicações MBP
HBP
Cilindro 2
Classe IP IP66
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Comentários de conexão de descarga Standard
Comentários de conexão de descarga Soldering
Contain batteries No
Cor Blue (standard)
Description Compressor HGX12P/75-4
Designação de tipo HGX12P/75-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Frequency Hz 50
Grupo de produtos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14550
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/75-4
Nome do produto Reciprocating compressor HG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Padrão de homologação No
Proteção do motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
SCIP dossier no. bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
SCIP dossier product name HG(X)12/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX12P
Tipo de óleo BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality