Mostrar mais
MEP

Shows 3 product(s)

063G1825

Transmissor de pressão, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MEP 2650-34-8-113-0-4-1-C7GB04

063G1828

Transmissor de pressão, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

063G1933

Transmissor de pressão, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MEP 2650-28-6-040-0-8-5-C7GB04