Insertion temperature transmitters

Shows 23 product(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4023

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4024

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4028

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4051

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Visualizar: