Shows 51 product(s)
Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 3 pin
Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9
Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9
Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: Pg 9
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
MBT 5560, 150 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
MBT 5560, 200 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
MBT 5560, 250 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti