Mostrar mais
DST X800

Shows 2 product(s)

098G2000

Sensor de posição de fio, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 5 pin, Faixa de med.: 1800, Chave de especificação: SN1S1800HA1 0033X00

098G2007

Sensor de posição de fio, DST X800, 4800 mm

Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 8 pin, Faixa de med.: 4800, Chave de especificação: SO1R4800HC1 0033X00