Shows 198 product(s)
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP54
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 3000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT2
Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT3
Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT3
Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 5000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT3
Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 8000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 5000, Classificação da carcaça IP: IP66
Termostato, RT101
Faixa de temp. [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 5000, Classificação da carcaça IP: IP54