Shows 17 product(s)

073G2000

DST G54B, R454B

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-I

073G2020

DST GR32, R32

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST GR32-AB-12-0AAB-LC003-I

073G2021

DST G54B, R454B

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I

073G2022

DST G54C, R454C

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2023

DST G54A, R454A

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2024

DST G55A, R455A

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2051

DST GR32, R32

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-I

073G5000

DST G54B, R454B

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-M

073G5020

Gas sensor, DST GR32, R32

Alarm threshold [LFL %]: 12, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24.00, Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Mini Mate-N-Lok, Electrical connection size: 6 pin, Output signal: Dual, Specification key: DST GR32-AB-12-0AAB-LC003-M

073G5021

DST G54B, R454B

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-M

Visualizar: