Sensores de temperatura

展示9产品(s)

084Z4030

MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 100 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 150 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 200 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4034

MBT 3560, 250 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z8008

温度传感器, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: Pg 11

084Z8036

温度传感器, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: Pg 11

084Z8039

温度传感器, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: Pg 11

084Z8043

温度传感器, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: Pg 11

查看: