Shows 2 product(s)
Piloto para válvula de reg. de água, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Controle da faixa de pressão [bar]: 2.2 - 19, Tipo de conex. (refrigerante): conector de solda/rosca
Piloto para válvula de reg. de água, WVS, 15 bar - 29 bar
Controle da faixa de pressão [bar]: 15 - 29, Tipo de conex. (refrigerante): conector de solda/rosca