Shows 11 product(s)
Válvula de retenção, NRVA 15
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 20
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 25
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 32
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 40
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 50
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA 65
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de retenção, NRVA
Usado para produtos: NRVA 15-20, Descrição do produto: Corpo da válvula de retenção, Mais informações: SEM FLANGE
Válvula de retenção, NRVA
Usado para produtos: NRVA 25-32, Descrição do produto: Corpo da válvula de retenção, Mais informações: SEM FLANGE
Válvula de retenção, NRVA
Usado para produtos: NRVA 40-50, Descrição do produto: Corpo da válvula de retenção, Mais informações: SEM FLANGE