Regulating system KVR and NRD is used tomaintain a constant and sufficiently highcondenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers.KVR can also be used together with receiverpressure regulator, type KVD.
Shows 2 product(s)
Válvula de pressão diferencial, NRD 12s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de pressão diferencial, NRD 12s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack