Mostrar mais
TGE

Shows 376 product(s)

067N2000

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 10, Capacidade do orifício [TR]: 3, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2001

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 10, Capacidade do orifício [TR]: 3, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2002

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 14, Capacidade do orifício [TR]: 4, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2003

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 20, Capacidade do orifício [TR]: 6, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2004

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 20, Capacidade do orifício [TR]: 6, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2005

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 20, Capacidade do orifício [TR]: 6, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2006

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 27, Capacidade do orifício [TR]: 7.5, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2007

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 38, Capacidade do orifício [TR]: 11, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2008

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 38, Capacidade do orifício [TR]: 11, Equalização de pressão: Equalizado externamente

067N2009

Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 43, Capacidade do orifício [TR]: 12, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Visualizar: