Mostrar mais
TD 1 / TDE 1

Shows 21 product(s)

068N5602

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 0.46, Capacidade do orifício [TR]: 0.13, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5603

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 0.87, Capacidade do orifício [TR]: 0.25, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5607

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.27, Capacidade do orifício [TR]: 0.36, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5634

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.02, Capacidade do orifício [TR]: 0.58, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5648

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Ponto MOP [°C]: 20, Capacidade do orifício [kW]: 2.02, Capacidade do orifício [TR]: 0.58, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5656

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.19, Capacidade do orifício [TR]: 0.34, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5662

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 3.14, Capacidade do orifício [TR]: 0.89, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5665

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.01, Capacidade do orifício [TR]: 0.57, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5690

Válvula de expansão termostática, TD 1, R290

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 4.36, Capacidade do orifício [TR]: 1.24, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068N5692

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.83, Capacidade do orifício [TR]: 0.81, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Visualizar: