Orifício para válvula de expansão, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2710

Detalhes do produto

Peso bruto 0.164 Kilogram
Peso líquido 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320924

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Cap. nominal R134a, Faixa N [kW] 63 kW
Cap. nominal R134a, Faixa N [TR] 18 TR
Cap. nominal R22, Faixa B [kW] 48.5 kW
Cap. nominal R22, Faixa B [TR] 13.8 TR
Cap. nominal R22, Faixa N [kW] 95 kW
Cap. nominal R22, Faixa N [TR] 27 TR
Cap. nominal R404A, Faixa B [kW] 34 kW
Cap. nominal R404A, Faixa B [TR] 9.72 TR
Cap. nominal R404A, Faixa N [kW] 81 kW
Cap. nominal R404A, Faixa N [TR] 23 TR
Cap. nominal R407A, Faixa N [kW] 95 kW
Cap. nominal R407A, Faixa N [TR] 27 TR
Cap. nominal R407C, Faixa N [kW] 91 kW
Cap. nominal R407C, Faixa N [TR] 26 TR
Cap. nominal R407F, Faixa N [kW] 113 kW
Cap. nominal R407F, Faixa N [TR] 32 TR
Cap. nominal R507, Faixa B [kW] 34 kW
Cap. nominal R507, Faixa B [TR] 9.72 TR
Cap. nominal R507, Faixa N [kW] 81 kW
Cap. nominal R507, Faixa N [TR] 23 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de produtos Expansion valves
Nome do produto Orifício para válvula de expansão
Nome do programa de peças TE 12
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho do orifício 07
Tipo ORF
Usado para produtos TE 12

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality