Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Shows 66 product(s)
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Soldagem, 16 mm
Tipo de conexão: Soldagem, Tamanho da conexão [mm]: 16, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Soldagem, 16 mm
Tipo de conexão: Soldagem, Tamanho da conexão [mm]: 16, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de soquete, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de soquete, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Soldagem, 22 mm
Tipo de conexão: Soldagem, Tamanho da conexão [mm]: 22, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, NPT, 20 mm
Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Soldagem, 22 mm
Tipo de conexão: Soldagem, Tamanho da conexão [mm]: 22, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICM 20
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICM 20