Bobina de solenoide, BQ240CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

018F4511

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.273 Kilogram
Peso líquido 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aplicação Steam applications
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP65
Classificação do invólucro Nema (~) 4
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 17 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 16 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 10 W
Consumo de energia [W] 60Hz 9.5 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo BQ240CS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV215B
EV225B
EV245B
Número da peça de reposição 018F4511
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 208 V
Tensão de alimentação [V] CA 240 V
Tipo BQ240CS
UL evaluated Yes

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality