Mostrar mais
ECheat

Shows 14 product(s)

088L0550

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 1

088L0551

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 1.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 2

088L0552

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 3

088L0553

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 4

088L0554

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 5

088L0555

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 3.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 6

088L0556

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 3.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 7

088L0557

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 8

088L0558

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 5.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 10

088L0559

Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 6.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 12

Visualizar: