Shows 25 product(s)
AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/1,6 0,2 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/2,5 0,2 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/4 0,2 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 A
AVP-F PN16 20/6,3 0,2 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
AVP-F PN16 25/8 0,2 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A
AVP-F PN16 32/10 0,2 rosca retorno AV
AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/1,6 0,3 rosca retorno A
AVP-F, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/2,5 0,3 rosca retorno A
AVP-F, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/4 0,3 rosca retorno
AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Rosca externa, G 1 A
AVP-F PN16 20/6,3 0,3 rosca retorno