AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Shows 6 product(s)
AVQ, PN 16, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.06 - 1.4, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 15/1,6 /0,2 rosca fluxo/retu
AVQ, PN 16, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.08 - 1.8, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 15/2,5 /0,2 rosca fluxo/retu
AVQ, PN 16, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.09 - 2.7, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 15/4 /0,2 rosca fluxo/retorno
AVQ, PN 16, DN 20, Vazão [m3/h]: 0.1 - 4.5, Rosca externa, G 1 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 20/6,3 /0,2 rosca fluxo/retu
AVQ, PN 16, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.1 - 6, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 25/8 /0,2 rosca fluxo/retorno
AVQ, PN 16, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.15 - 7.3, Rosca externa, G 1 3/4 A, Versão de montagem: livre
AVQ PN16 32/10 /0,2 rosca fluxo/retur