Shows 41 product(s)
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1 1/4, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 17, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1 1/2, Valor Kv [m³/h]: 11, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 17, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Solda, ODF
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 15 - 29, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
Válvula para água controlada por pressão, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1/2, Valor Kv [m³/h]: 1.9, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE