Shows 21 product(s)
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ504F1
Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AB503B1
Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AI040A1
Tensão de alimentação [V] CA: 220, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AB500A1
Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AD503B1
Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ542UB1
Tensão de alimentação [V] CA: 220, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ586A1
Tensão de alimentação [V] CA: 208, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ124B1
Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias
Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54