ORV are 3-way industrial valves for maintaining a constant oil temperature in gas compressor systems, by mixing hot and cold oil in the lubricating system of e.g. screw or turbo type compressors. The ORV valves are with few components and with extended cylindrical connections, to ensure ease of installation and service.
Shows 15 product(s)
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 80, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 25, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 25, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 25, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Válvula de regulagem de temperatura, ORV 50, Aço
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Valor Kv [m³/h]: 36, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40