ERC 21X is a smart multipurpose refrigeration controller designed to fulfill today’s requirement of commercialrefrigeration applications. This controller is suitable for high, medium and low temperature applications withnatural, electrical and hot gas defrost compatibilities.Typical applications include Glass door merchandisers, commercial fridges and freezers, cold rooms and various other commercial refrigeration applications.
Shows 10 product(s)
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211
Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 125, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211
Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211
Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 213
Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211
Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 213
Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 214
Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 214
Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 213
Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 125, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
Controle de refrigeração eletrônico, ERC 213
Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20