Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Stepper Valve Driver EKF series is for use where stepper valves must be accurately controlled typically in commercial air conditioning, heat pumps, commercial refrigeration and food retail applications
Shows 2 product(s)
Driver de válvula de passo, EKF 1A
Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Frequência [Hz]: 50/60 Hz
Driver de válvula de passo, EKF 2A
Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Frequência [Hz]: 50/60 Hz
Visualizar: