Mostrar mais
EKE

Shows 4 product(s)

080G5300

Controlador de superaquecimento, EKE 1A

Entradas digitais (DI) [pcs]: 3, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Suporte do sensor de pressão: Ratiométrico 0,5 a 4 V CC, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 1, Número de sensores de pressão: 1

080G5350

Controlador de superaquecimento, EKE 1B

Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Suporte do sensor de pressão: Ratiométrico 0,5 a 4 V CC, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de pressão: 1

080G5360

Controlador de superaquecimento, EKE 1D

Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Suporte do sensor de pressão: Ratiométrico 0,5 a 4 V CC, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de pressão: 1, Tipo de comunicação: CANBUS

080G5400

Controlador de superaquecimento, EKE 1C

Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Suporte do sensor de pressão: Ratiométrico 0,5 a 4 V CC, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de pressão: 3, Tipo de comunicação: CANBUS