Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 63 product(s)

020-0127

Rückschlagventil, NRVH 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

020-0129

Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

020-0131

Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

020-1020

Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1021

Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1025

Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1026

Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1027

Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 42.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1029

Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

020-1032

Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack

View: