Микропластинчатый теплообменник, MPHE D22, Количество пластин: 6

111B2558

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Информация о продукте

Масса брутто 1.002 Kilogram
Вес нетто 0.85 Kilogram
Volume 5.245 Cubic decimeter
Европейский Товарный Номер 5702424632335

 

Application Универсальный
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1 NPT3/8''
Диапазон присоединительных размеров Q2 NPT3/8''
Диапазон присоединительных размеров Q3 H1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q4 H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q5 Null
Диапазон присоединительных размеров Q6 Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] 200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] -196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] 320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] -390 °F
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Количество пластин 6
Макс. рабочее давление [psig] 435 psi
Макс. рабочее давление [бар] 30 бар
Материал пластины AISI 316L
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Номер модели 22
Обозначение типа D22
Оборудование Null
Примечание по функциям Null
Припой Пайка меди
Присоед. размерH5 Null
Присоединительный размер H1 Null
Присоединительный размер H2 Null
Присоединительный размерH3 Null
Присоединительный размерH4 Null
Присоединительный размерH6 Null
Сертификация AS
CRN
EAC
KRAIA
RoHS
UA
UL
Тип MPHE D22
Тип соединения H1 Null
Тип соединения H2 Null
Тип соединения H3 Null
Тип соединения H4 Null
Тип соединения H5 Null
Тип соединения H6 Null
Тип соединения Q1 Null
Тип соединения Q2 Null
Тип соединения Q3 Штуцер под пайку
Тип соединения Q4 Штуцер под пайку
Тип соединения Q5 Null
Тип соединения Q6 Null
Функция Universal
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Шаблон пластины M

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality