Components for pulzation damping valves

Shows 5 product(s)

027H3039

Módulo de função, ICC 32

Descrição do produto: Módulo de função, Tipo: ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 17, Valor cv [gal/min.]: 20, Usado para produtos: ICV 32

027H3201

ICD 32 + ICC 32

Tipo: ICD 32 + ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 12.1, Valor cv [gal/min.]: 14.1, Usado para produtos: ICV 32

027H3202

Módulo de função, ICC 32

Descrição do produto: Módulo de função, Tipo: ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 16.6, Valor cv [gal/min.]: 19.3, Usado para produtos: ICV 32

027H5201

ICD 50 + ICC 50

Tipo: ICD 50 + ICC 50, Valor Kv [m³/h]: 28.2, Valor cv [gal/min.]: 32.9, Usado para produtos: ICV 50

027H5202

Módulo de função, ICC 50

Descrição do produto: Módulo de função, Tipo: ICC 50, Valor Kv [m³/h]: 40.4, Valor cv [gal/min.]: 47.1, Usado para produtos: ICV 50

Visualizar: