Válvula de fechamento, SVA-DH 250, Pressão delta alta, Pressão máx. de trabalho [psig]: 580

148B3764

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Equipamento: Tampa

Detalhes do produto

Peso bruto 172.5 Kilogram
Peso líquido 127.67 Kilogram
Volume 720 Liter
EAN 5702428179249

 

Aprovação CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Categoria III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Descrição do produto Válvula de bloqueio
Direção Em ângulo
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Válvula de fechamento
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Tamanho da conexão de entrada [mm] 250 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 10 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 250 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 10 in
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo SVA-DH 250
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 1867.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1610 m³/h
Versão da válvula Pressão delta alta

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality