Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
034L1044 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma opção de Garantia Estendida para seu produto.
Você pode tentar novamente mais tarde ou entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais ajuda.
Você pode tentar novamente mais tarde ou entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais ajuda.
Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Regulador de circuito secundário de gás quente, KVC 22
034L1044
Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Valor Kv [m³/h]: 3.200, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0