OP-LCNC016NPA11G

114F0413

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Detalhes do produto

Peso bruto 26.45 Kilogram
Peso líquido 23 Kilogram
Volume 76.8 Liter
EAN 5702428566919

 

Aplicações LBP
Aprovação CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPT16LA
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] 13 W
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] 0.18 A
Código elétrico G
Description OP-LCNC016NPA11G
Diâmetro do ventilador [mm] 254 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V] 230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/50
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Condensing Units
Homologação do receptor CE
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 3.50 A
Model number OP-LCNC016NPA11G
Nome do produto Bare unit
Núm. de fases (compressor) 1
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidade Fixed-speed
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R290
SCIP dossier no. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product name OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Tamanho da pá do ventilador [mm] 254 mm
Tensão 50 Hz [V] 207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx] 253 V
Tipo Optyma™ A11
Tipo de condensador BG_4/5
Tipo de grade do ventilador Grade
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização de segmentos Baixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 207 V
Versão A11

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality