Válvulas de esfera, JIP-WW, Conexão - quente, Orifício reduzido, PN 25, DN 80, Soldado

065N0056

Detalhes do produto

Peso bruto 5.68 Kilogram
Peso líquido 5.65 Kilogram
Volume 6.367 Liter
EAN 5710104514321

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 80
Temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Tipo JIP-WW, Hot-tap
Tipo de válvula Orifício reduzido
Tipos de conexão Soldado
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality