Conectores de compressão para tubulações Alupex, G 3/4", 20x2.5, Banhada a níquel

013G4191

Conectores Alupex para tubos 20 x 2.5 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.072 Kilogram
Peso líquido 0.072 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033570

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 3/4"
Description Conectores Alupex para tubos 20 x 2.5 mm
Dimensão do tubo [mm] 20x2.5
Grupo de produtos Compression fittings
In scope of WEEE and contain batteries No
Para tubulações Alupex
Para válvulas Acoplamentos
Manifold CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Interno
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo Compression fittings for Alupex tubings
Utilização para AluPex

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality