AMI 120-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5.00 mm

082H5003

Atuador certificado AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.365 Kilogram
Peso líquido 0.338 Kilogram
Volume 0.944 Liter
EAN 5710104094274

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP42
Compatibilidade com o tamanho AB-QM ½-1¼”
Curso [mm] 5 mm
Description Atuador certificado AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação UL 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7
SCIP dossier product name AMI/AMV/AME 11-140 (1)
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMI 120-1
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality