Controles de aplicação

Shows 53 product(s)

077B0020

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 3.5, Disjunção quente [°C]: -3, Acionamentofrio [°C]: -4.5, Desacionamentofrio [°C]: -11.8, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000

077B0021

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: -2, Disjunção quente [°C]: -11, Acionamentofrio [°C]: -9.7, Desacionamentofrio [°C]: -21, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000

077B0023

B0

Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -10.5, Disjunção quente [°C]: -16, Acionamentofrio [°C]: -19.5, Desacionamentofrio [°C]: -26, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000

077B0024

B0

Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -13, Disjunção quente [°C]: -21, Acionamentofrio [°C]: -20.4, Desacionamentofrio [°C]: -30.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800

077B0025

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Congeladores sem alarmes, Conjunção quente [°C]: -15, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -21.9, Desacionamentofrio [°C]: -32, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800

077B0026

B0

Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -17, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -23, Desacionamentofrio [°C]: -30, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

077B0027

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 15.2, Disjunção quente [°C]: 9, Acionamentofrio [°C]: 8, Desacionamentofrio [°C]: 0.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

077B0028

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores de bebidas, Conjunção quente [°C]: 10.5, Disjunção quente [°C]: 5, Acionamentofrio [°C]: 3, Desacionamentofrio [°C]: -4.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

077B0033

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 2.5, Disjunção quente [°C]: -5, Acionamentofrio [°C]: -13.5, Desacionamentofrio [°C]: -24.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

077B0102

Termostato padrão, B0

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato padrão, Usado para produtos: Gabinetes de sorvete, Conjunção quente [°C]: -7.5, Disjunção quente [°C]: -15, Acionamentofrio [°C]: -22, Desacionamentofrio [°C]: -33.1, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000

Visualizar: