Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 38 product(s)
Water mist nozzle adapter
null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
null: AISI316 / 430
Nozzle
Anti drip water mist nozzle adapter
null: AISI 303
Water mist nozzle
Vazão [gpm]: 0.1, null: 0.42, Pressão de operação [barg] [Máx]: 13, Pressão de operação [psig] [Máx]: 190, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Visualizar: