Configurar o produto

VACON® 100 X

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(16 AMP) 16 AMP
(-X) Vacon 100X
(-R00) Internacional
(+BM1X) Produto Vacon0100
(+TBOX) Caixa de terminais básica
(+DBIN) [+DBIN]
(+DQCK) Guia rápido
(+F0072) Software do sistema GP
(+Q000) Sem equipamento adicional B
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACT) Aprovação da C-Tick
(+GAKC) Aprovação da KC
(MM5) [MM5]
(GLBL) [GLBL]
(VACON0100-3L-0016-4-X) VACON0100-3L-0016-4-X
[]
[]
(+HMGR) +HMGR
(+SDE3) +SDE3
[]
(VA100X-3L-0016-4-X+BM1X) VA100X-3L-0016-4-X+BM1X
[]
(14.900) 14,9
(15.650) 15,65
(233X367X214) 233X367X214
(C503) (C503) Fábrica Merano
(C503) C503
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1