Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 415 producto(s)
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 8.0, Long. pieza inserción [mm]: 150, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 6.0, Long. pieza inserción [mm]: 250, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 153
Sensor pocket, MBT 120
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 200, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Sensor de temperatura, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 156, 250 mm, MBT 156-S01-250-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 156, 200 mm, MBT 156-S01-200-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 156, 100 mm, MBT 156-B01-100-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Bloque de terminales, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 156, 300 mm, MBT 156-S01-300-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 156, 250 mm, MBT 156-B01-250-0-0000
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Bloque de terminales, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116
Sensor de temperatura, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 9.0 - 12.7, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316L, Utilizado para el producto: MBT 5111