Sensor de temperatura, MBT 156, 250 mm, MBT 156-B01-250-0-0000

084Z4335

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Bloque de terminales, Tamaño conex. elect.: 3 terminales, Utilizado para el producto: MBT 5116

Detalles del producto

Peso bruto 0.145 Kilogram
Peso neto 0.144 Kilogram
Volume 0.272 Liter
EAN 5702423163281

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Bloque de terminales
Designación de tipo MBT 156-B01-250-0-0000
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.31 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1112 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 250 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 9.84 in
Norma del elemento sensor EN 60751
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. 3 terminales
Tipo MBT 156
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto MBT 5116

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality