Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, M,12x1.5

097U0084

Temperature range [°C]: -40 - 150, Sensor element type: NTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.033 Kg
Peso neto 0.031 Kg
Volume 0.023 Liter
EAN 5702428587433

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comentarios conex. eléctricas Integrado
Conex. elect. AMP Junior Power Timer
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 3270-06192-028-I0300
Diametro tubo protección [mm] 6.1 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. pieza inserción [mm] 28 mm
longitud de inserción [in] 1.1 in
Material de conexión AISI 303
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 303
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Normativa conex. proceso ISO 965
Product Name Description Temperature sensor
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 2000
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 pin
Tamaño de la conexión de proceso 12x1.5
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo conex. proceso M
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión M
Tipo de elemento sensor NTC
Tipo de inserción Fijo
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality