Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z8158

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5

Detalles del producto

Peso bruto 0.5 Kilogram
Peso neto 0.497 Kilogram
Volume 0.865 Liter
EAN 5702423100736

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 13 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Slim-line
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 5116-S001-100-00-0000
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] 0.71 in
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] 0.55 in
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] 18 mm
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] 14 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 1112 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Material de conexión AISI 316 Ti
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 75 °C
Temp. amb. máx. [°F] 167 °F
Tipo MBT 5116
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality