Pt element temperature sensors

Se muestra(n) 28 producto(s)

084Z2068

Sensor de temperatura, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 3 pin

084Z3257

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 9

084Z3260

Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 9

084Z3262

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Slim-line, Tamaño conex. elect.: Pg 9

084Z5024

Sensor de temperatura, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5025

Sensor de temperatura, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5026

Sensor de temperatura, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5034

Sensor de temperatura, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5048

Sensor de temperatura, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z5157

Sensor de temperatura, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Ver: