Cable |
5.12 in |
Cables [uds.] |
2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje |
30 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conex. elect. |
AMP Junior Power Timer |
Conex. proceso Macho/Hembra |
Macho |
Designación de tipo |
MBT 3270-10000-022-00201-013 |
Diametro tubo protección [mm] |
4.5 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] |
0.18 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor [ud.] |
1 Uds. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Long. pieza inserción [mm] |
22 mm |
longitud de inserción [in] |
0.87 in |
Longitud del cable [m] |
0.13 m |
Material de conexión |
Latón |
Material de la conexión de proceso |
Latón |
Material de protección de las tuberías |
Brass |
Módulo de sensor |
Fijo |
N.° de expediente SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Norma de conexión |
ISO 228 |
Norma del elemento sensor |
EN 60751 |
Normativa conex. proceso |
ISO 228-1-A |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] |
392 °F |
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] |
-76 °F |
Rango temp. cable [°C] [Max] |
200 °C |
Rango temp. cable [°C] [Min] |
-60 °C |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] |
100 |
Señal salida |
Ohm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
2 pin |
Tamaño de la conexión de proceso |
1/4 |
Temp. amb. máx. [°C] |
125 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 3270 |
Tipo conex. proceso |
G |
Tipo de cable |
Silicona |
Tipo de conexión |
G |
Tipo de elemento sensor |
Pt |
Tipo de inserción |
Fijo |
Tolerancia del elemento sensor |
Clase B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |