Sensor de temperatura, MBT 153, 3.00 m, Pt, 100 Ohm

084Z5239

Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Teflón

Detalles del producto

Peso bruto 0.135 Kilogram
Peso neto 0.122 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN 5702423160129

 

Cable 118.11 in
Cables [uds.] 3 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Designación de tipo MBT 153-4001-0300
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP68
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud del cable [m] 3 m
Material de protección de las tuberías AISI 305
N.° de expediente SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Norma del elemento sensor EN 60751
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de temp. del cable [°F] [máx.] 392 °F
Rango de temp. del cable [°F] [mín.] -112 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 200 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -80 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 3 hilos
Tipo MBT 153
Tipo de cable Teflón
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality