Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

078G1010

Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Detalles del producto

Peso bruto 0.06 Kilogram
Peso neto 0.052 Kilogram
Volumen 0.109 Liter
EAN 5702424048259

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos Yes
Cantidad por formato de embalaje 45 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Comentarios conex. eléctricas PBT
Conex. elect. Alemán DT04
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar SAE 4
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Legacy part number 11238559
Nombre de producto Transmisor de presión
Precisión TEB [0-80 °C] ±FS 1 %
Precisión TEB [–25-80 °C] ±FS 1.5 %
Precisión TEB [–40-80 °C] ±FS 2.5 %
Presión de rotura [psig] 36250 psig
Presión de ruptura [bar] 2500 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 3625 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 250 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -104 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga máx. presión [psig] 7250 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 500 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 7/16-20
Tiempo de arranque [ms] 40 ms
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo DST P92S
Tipo de conixión de Presión UNF
UK RoHS compliance Out of scope
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality