Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99