+ alimentación |
Pin 1 |
- común |
Pin 2 |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clave de especificación |
MBS 9300-B311-A1GB08-2 |
Conex. elect. |
Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
Durabilidad P a 10-90 % FS |
10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) |
0.5 % |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensors |
Histéresis y repeti. ±FS [%] |
0.1 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrínsecamente seguro |
No |
N.° de expediente SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
No-linealidad BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AKS/MBS |
Notas de conexión de presión |
A |
Par de montaje recomendado [Nm] |
25 nm |
Precisión a temp. ref. evap. ±FS típ. [%] |
1 % |
Presión de ruptura [bar] |
50 bar |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Pressure range [mbar] [max] |
100 null |
Pressure range [mbar] [min] |
0 null |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Rango de presión [psi] [máx.] |
1.45 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
0 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
100 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] |
125 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] |
-40 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Señal salida |
Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
3.5 bar |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño conexión Presión |
1/2 |
TEB interior CTR ±FS [%] |
2 % |
Temperatura de referencia [°C] |
25 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
9 V |
Tipo |
MBS 9300 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Unidad de referencia de Presión |
Gauge (relative) |